Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65518 - Sampling diaphragm valve Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 665518-13x6
REF
Reference
DESIGNATION
Designation
D1
6 mm
D2
8 mm
D3
mm
L1
58 mm
L2
12 mm
POIDS
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD