Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65519 - Sampling diaphragm valve Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 665519-8
REF
Référence
665519-8
D1
16 mm
D2
8 mm
D3
20 mm
L
62 mm
POIDS
0,35 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)