Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65519 - Sampling diaphragm valve Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 665519-8
REF
Référence
665519-8
D1
16 mm
D2
8 mm
D3
20 mm
L
62 mm
POIDS
0,35 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型