카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 372632-100100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Plats et profilés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/04_plat_profile/72632.prj},{NB=bene_inox_372632-100100},{REF=372632-100100},{MAT=Inox 1.4307},{DIMENSION=100 x 100},{E=10},{POIDS=15.10},{A=100.0},{B=100.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72632 - Cornière laminée - Inox 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 372632-100100
REF
Référence
372632-100100
372632-100100
MAT
Matière
Inox 1.4307
Inox 1.4307
DIMENSION
axb
100 x 100
100 x 100
mm
E
10
10
mm
POIDS
15.10
15.10
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청