Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Schneider Electric
Description
BMH 70 - Medium inertia AC-servo motor
Nomenclature
BMH0701P01A1A
TYP
Product family
Medium inertie AC-servo motor
GM
Flange size
70 mm
MG
longeur (moteur)
WK
Winding type
MSW
arbre
GS
codeur
HB
frein
ES
conection
MSM
montage standard
international IEC standard
A
122 mm
B
23 mm
C
11 k6 mm
D
4 N9 mm
E
2.5 mm
F
18 mm
G
2.5 mm
H
taraudage
DIN 332-D M4
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A4x4x18