Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Schneider Electric
Description
BMH 100 - Medium inertia AC-servo motor
Nomenclature
BMH1001P01A1A
TYP
Product family
Medium inertie AC-servo motor
GM
Flange size
100 mm
MG
longeur (moteur)
WK
Winding type
MSW
Shaft
GS
Encoder
HB
Brake
ES
Connection
MSM
Mount standard
international IEC standard
A
128.6 mm
B
40 mm
C
19 k6 mm
D
6 N9 mm
E
3.5 mm
F
30 mm
G
5 mm
H
Thread
DIN 332-D M6
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A6x6x30