Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
BMH 140 - Medium inertia AC-servo motor
Bill of material
BMH1401P01A1A
TYP
Product family
Medium inertia AC-servo motor
GM
Flange size
140 mm
MG
Length (Length of motor)
WK
Winding type
Medium speed
MSW
Shaft
GS
Encoder
HB
Brake
ES
Connection
MSM
Mount standard
international IEC standard
A
152 mm
B
50 mm
C
24 k6 mm
D
8 N9 mm
E
4 mm
F
40 mm
G
5 mm
H
Thread
DIN 332-D M8
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A8x7x40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)