BMH1901P26A2A
Schneider Electric
Motors
Servo
BMH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/1_servo/4_bmh/bmh190_asmtab.prj},{NB=BMH1901P26A2A},{TYP=Medium inertia brushless motor},{GM=190 mm},{MG=1},{WK=for drives with 400/480 V supply voltage},{MSW=2},{GS=6},{HB=A},{ES=right angle turnable connector},{MSM=IEC Mount},{PPATH=5_bmh_190/bmh190_asmtpl.prj},{B=80},{C=38},{H=M12},{I=10.2},{J=13},{K=37},{L=28},{M=9.5},{N=4.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
BMH 190 - Medium inertia AC-servo motor
Bill of material
BMH1901P26A2A
TYP
Product family
Medium inertia AC-servo motor
GM
Flange size
190 mm
MG
Length (Length of motor)
one stack
two stacks
three stacks
one stack
two stacks
three stacks
WK
Winding type
for drives with 400/480 V supply voltage
MSW
Shaft
smooth shaft / protection class shaft & housing IP65
keyed shaft / protection class: shaft & housing IP65
smooth shaft / protection class shaft & housing IP65
keyed shaft / protection class: shaft & housing IP65
GS
Encoder
Absolute SinCos Single Turn - SEK 37 - 16 traces per rotation
Absolute SinCos Single Turn - SKS 36 - 128 traces per rotation
Absolute SinCos Multi Turn - SEL 37 - 16 traces per rotation
Absolute SinCos Single Turn - SEK 37 - 16 traces per rotation
Absolute SinCos Single Turn - SKS 36 - 128 traces per rotation
Absolute SinCos Multi Turn - SEL 37 - 16 traces per rotation
HB
Brake
without brake
with brake
without brake
with brake
ES
Connection
right angle turnable connector
MSM
Mount standard
IEC Mount
A
Length with or without brake
190
mm
B
Shaft length
80
mm
C
Diameter of the shaft
38
mm
D
Width of the parallel key
-
mm
E
Width of the shaft with parallel key
-
mm
F
Length of the parallel key
-
mm
G
Distance from key to shaft end
-
mm
H
Internal thread of the shaft
M12
I
10.2
mm
J
13
mm
K
37
mm
L
28
mm
M
9.5
mm
N
4.4
mm
P
65
mm
PF
Parallel key
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청