Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schneider Electric
Beschreibung
BMH 205 - Servomotor mittlerer Trägheit
Stückliste
BMH2051P01A1A
TYP
Produktfamilie
Servomotor mittlerer Trägheit
GM
Größe Motorflansch
205 mm
MG
Länge (Länge des Motors)
WK
Wicklungskennzeichnung
mittlere Geschwindigkeit
MSW
Welle
GS
Encoder
HB
Bremse
ES
Verbindung
MSM
Mount Standard
Internationaler IEC Standard
A
321 mm
B
80 mm
C
38 k6 mm
D
10 N9 mm
E
5 mm
F
70 mm
G
5 mm
H
Gewinde
DIN 332-D M12
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A10x8x70