BMH2051P01A1A
Schneider Electric
Motors
Servo
BMH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/1_servo/4_bmh/bmh205_asmtab.prj},{NB=BMH2051P01A1A},{TYP=Medium inertia brushless motor},{GM=205 mm},{MG=1},{WK=mean speed},{MSW=0},{GS=1},{HB=A},{ES=1},{MSM=international IEC standard},{PPATH=bmh205_asmtpl.prj},{B=80},{C=38 k6},{D=10 N9},{E=5},{F=70},{G=5},{H=DIN 332-D M12},{PF=DIN 6885-A10x8x70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schneider Electric
Description
BMH 205 - Medium inertia AC-servo motor
Bill of material
BMH2051P01A1A
TYP
Product family
Medium inertia AC-servo motor
GM
Flange size
205 mm
MG
Length (Length of motor)
one stack
two stacks
three stacks
one stack
two stacks
three stacks
WK
Winding type
mean speed
MSW
Shaft
smooth shaft / protection class: shaft IP 54 ; housing IP 65
keyed shaft / protection class: shaft IP 54 ; housing IP 65
smooth shaft / protection class shaft & housing IP 65/67
keyed shaft / protection class: shaft & housing IP 65/67
smooth shaft / protection class: shaft IP 54 ; housing IP 65
keyed shaft / protection class: shaft IP 54 ; housing IP 65
smooth shaft / protection class shaft & housing IP 65/67
keyed shaft / protection class: shaft & housing IP 65/67
GS
Encoder
Absolute encoder SinCos singleturn (128 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos multiturn (128 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos singleturn (16 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos multiturn (16 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos singleturn (128 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos multiturn (128 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos singleturn (16 sinus period per revolution)
Absolute encoder SinCos multiturn (16 sinus period per revolution)
HB
Brake
without brake
with brake
without brake
with brake
ES
Connection
Straight connector
Angled, rotatable connector
Straight connector
Angled, rotatable connector
MSM
Mount standard
international IEC standard
A
321
mm
B
80
mm
C
38 k6
mm
D
10 N9
mm
E
5
mm
F
70
mm
G
5
mm
H
Thread
DIN 332-D M12
PF
Passfeder (N9)
DIN 6885-A10x8x70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청