Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 596 - Revolving ball knob
Bill of material
Drehbarer Kugelgriff GN596-45-M10
ARTNR
GN596-45-M10
D1
45 mm
D2
Thread
M10
D3
12 mm
D4
+0.5
32 mm
L1
64 mm
L2
17 mm
L3
~
1 mm
L4
~
22 mm
WEIGHT
Weight
0.0910 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)