Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 596 - Revolving ball knob
Bill of material
Drehbarer Kugelgriff GN596-45-M10
ARTNR
GN596-45-M10
D1
45 mm
D2
Thread
M10
D3
12 mm
D4
+0.5
32 mm
L1
64 mm
L2
17 mm
L3
~
1 mm
L4
~
22 mm
WEIGHT
Weight
0.0910 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型