Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 798.6 - Revolving handles, antibacterial plastic
Bill of material
Drehbarer Zylindergriff GN798.6-KT-36-M8-SGA
ARTNR
D1
36 mm
D2
M8
D3
14 mm
D4
30 mm
L1
90 mm
L2
16 mm
L3
1.5 mm
OB
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)