Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 798.6 - Revolving handles, antibacterial plastic
Bill of material
Drehbarer Zylindergriff GN798.6-KT-36-M8-SGA
ARTNR
D1
36 mm
D2
M8
D3
14 mm
D4
30 mm
L1
90 mm
L2
16 mm
L3
1.5 mm
OB
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型