Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 539.2 B - Cylindrical handle, Threaded stud, Type B, with hand guard, both sides
Bill of material
Zylindergriff GN539.2-30-M8-20-B
ARTNR
D1
30 mm
D2
Thread
L2
20 mm
D3
64 mm
D4
46 mm
L1
112 mm
L3
4 mm
L4
4 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)