Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 519.2 - Cylindrical knobs, antibacterical
Bill of material
Zylinderknopf GN519.2-26-M8-SGA
ARTNR
D1
+0.5
26 mm
D2
Thread
M8
D3
21 mm
L1
80 mm
L2
min.
40 mm
L3
7 mm
WEIGHT
Weight
0.0450 kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型