Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 819 - Softline- Cabinet "U" handles
Bill of material
Softline- Cabinet "U" handle GN 819-22-B8
ARTNR
GN819-22-B8
D1
22 mm
D2
bore B
8 mm
D3
18 mm
L1
L
85 mm
L2
min.
60 mm
WEIGHT
Weight
0.020 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)