Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 798.8 - Safety Retractable Handles, Retractable Mechanism Stainless Steel, Automatic Return to the Retracted position
Bill of material
Sicherheits-Umleggriff GN798.8-KT-22
ARTNR
POS
Swivelling
D1
mm
D2
Thread
M6
D3
20 mm
L1
mm
L2
~
mm
L3
22 mm
L4
13 mm
L5
5.5 mm
MAT
Material
Plastic, Technopolymer (Polyamide PA)
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型