Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 700 - Adjustable knob with arrow
Bill of material
Verstellknopf GN700-66-K12-A
ARTNR
D1
66 mm
D2
H7 bore with keyway (K)
D3
52 mm
D4
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
VIDEO
Video link
Video link
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型