Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 700 - Adjustable knob with scale 0...9, 100 graduations
Bill of material
Verstellknopf GN700-66-K12-S
ARTNR
D1
66 mm
D2
H7 bore with keyway (K)
D3
52 mm
D4
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
WEIGHT
Weight
0.5600 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
VIDEO
Video link
Video link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)