카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 700 - Adjustable knob with scale 0...9, 100 graduations
Bill of material
Verstellknopf GN700-66-K12-S
ARTNR
D1
66 mm
D2
H7 bore with keyway (K)
D3
52 mm
D4
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
WEIGHT
Weight
0.5600 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
VIDEO
Video link
Video link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드