Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 727 - Control knobs with adjustable spindle, Type S1 Mounting with hexagon head screw, Coding SR with scale 0,1...0,9 50 graduations ascending clockwise
Bill of material
Drehknopf mit Verstellspindel GN727-27-S1-SR
ARTNR
POS
Position
ABSTAND
Hexagon head screw
mm
Wert eingeben für ABSTAND
Hexagon head screw
mm
cm
inch
ft
D1
mm
D2
Thread
D3
Thread
D4
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
D8
-0.05 Spigot
mm
D9
mm
B1
mm
B2
mm
H
mm
K1
mm
K2
mm
L1
+0.2
mm
L2
mm
L3
mm
L4
0.5 mm
L5
1 mm
SW
mm
W
Adjustable range
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen