Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 7110 - Magnetic Measuring Systems for Length and Angle Measurements
Bill of material
Magnetischer Messsystem GN7110-1-E-0,8
ARTNR
L6
Cable length
m
L1
72 mm
L2
12 mm
L3
28 mm
L4
21 mm
L5
7 mm
H1
37 mm
H2
20.5 mm
H3
16.5 mm
KEN
Identification No.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型