Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 000.3 - Position Indicators, Numbers Ascending Clockwise
Bill of material
Position indicator GN 000.3-60-0002.0-R
ARTNR
D1
60 mm
ZAEHLWERK
after 1 spindle turn
SKALA
number of graduations
ABLESE
Precision of the pointer
D2
68.5 mm
D3
67 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型