Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5343 - Hand knobs with position indicator, Type L, Numbers ascending anti-clockwise
Bill of material
Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger GN5343-70-B10-0002.0-L
ARTNR
D1
70 mm
D2
Bore H7
B10 mm
ZAEHLWERK
Indication after one spindle revolution
mm
SKALA
Number of graduations
mm
ABLESE
accuracy of the pointer
mm
D3
22 mm
D4
28 mm
D5
60 mm
B
33 mm
L1
17 mm
L2
52 mm
L3
6 mm
WEIGHT
Weight
0.1950 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型