Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9053.6 - Clamping plates for position indicators GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN9053.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
mm
D2
5.5 mm
L1
73 mm
L2
40.5 mm
L3
18 mm
L4
24.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Weight
0.0348 kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型