Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9054.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 9054 / GN 9154
Bill of material
Klemmplatte GN9054.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
F9
mm
D2
4.5 mm
L1
55 mm
L2
30.5 mm
L3
14.5 mm
L4
23.5 mm
L5
22 mm
M1
20 mm
M2
21 mm
M3
23.5 mm
M4
20 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)