Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9054.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 9054 / GN 9154
Bill of material
Klemmplatte GN9054.6-33-B10
ARTNR
B
33 mm
D1
F9
mm
D2
4.5 mm
L1
55 mm
L2
30.5 mm
L3
14.5 mm
L4
23.5 mm
L5
22 mm
M1
20 mm
M2
21 mm
M3
23.5 mm
M4
20 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型