Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 1 kwi 2022. Please do not use for new projects.
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Bill of material
Klemmplatte GN953.6-48-B14
ARTNR
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD