카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Flachspannhebel GN125.5-36-M10-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 125.5
GN 125.5 MB
GN 125.5 MB E
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn125_5/gn125_5_mb/gn125_5_mb_e/gn125_5_mb_e.prj},{NB=Edelstahl-Flachspannhebel GN125.5-36-M10-E},{ARTNR=GN125.5-36-M10-E},{PARTNUMBER=GN 125.5-36-M10-E},{NORMNR=GN 125.5},{D1=36},{D2=M10},{D2X=10},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.2280},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 125.5 - Stainless Steel-Flat adjustable tension levers, angled lever
Bill of material
Edelstahl-Flachspannhebel GN125.5-36-M10-E
ARTNR
GN125.5-36-M10-E
GN125.5-36-M10-E
D1
36
36
mm
D2
M10
M10
D3
16.0
16.0
mm
D4
10
10
mm
D5
25
25
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
2.0
2.0
mm
H3
15.0
15.0
mm
H4
~
45
45
mm
H5
stroke
4.5
4.5
mm
L
Length
120
120
mm
T
min.
14
14
mm
WEIGHT
Weight
0.2280
0.2280
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN126.1 - Adjustable flat tension levers, Zinc die casting, threaded stud S...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청