카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Raendelmutter DIN6303-B6-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
DIN 6303
DIN 6303 A
DIN 6303 A B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din6303/din6303_a/din6303_a_b/gn6303_a_b.prj},{NB=Raendelmutter DIN6303-B6-A},{ARTNR=DIN6303-B6-A},{PARTNUMBER=DIN 6303-B6-A},{NORMNR=DIN 6303},{D2=6},{D3=16},{D4=24},{H=14},{K=10},{T=8},{ABS1=9.000},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6303 - Knurled nuts, without dowel hole, with bore (B)
Bill of material
Raendelmutter DIN6303-B6-A
ARTNR
DIN6303-B6-A
DIN6303-B6-A
D2
H7 bore (B)
6
6
mm
D3
16
16
mm
D4
24
24
mm
H
14
14
mm
K
10
10
mm
T
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.0290
0.0290
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181692
ROHS
YES
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre