Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type B with fix contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B
ARTNR
L1
mm
D1
Thread
ZS
Position
B
mm
D4
mm
H
Stroke at 90° lever movement
L4
Adjustable range
1.5 mm
L5
in clamping position
mm
T
useable thread length
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen