카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 926
GN 926 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn926/gn926_b/gn_926_b_i_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B(clamped)},{ARTNR=GN926-63-M6-B},{PARTNUMBER=GN 926-63-M6-B},{NORMNR=GN 926},{L1=63},{D1=M6},{ZS=1},{NDMD1=6.000},{B=18},{D3X=9},{D4=18},{H=0.75},{L4=1.5},{L5=18},{T=4},{PPATH=gn_926_b_i_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0240},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type B with fix contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Stahl-Innengewinde GN926-63-M6-B
ARTNR
GN926-63-M6-B
GN926-63-M6-B
L1
63
63
mm
D1
Thread
M6
M6
ZS
Position
clamped
unclamped
clamped
unclamped
B
18
18
mm
D4
18
18
mm
H
Stroke at 90° lever movement
0.75
0.75
L4
Adjustable range
1.5
mm
L5
in clamping position
18
18
mm
T
useable thread length
4
4
mm
WEIGHT
Weight
0.0240
0.0240
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN926.1 - Clamping lever with internal thread in Stainless Steel, Type B, w...
Berger Tools
26.04.2023
EH 23390.4 - Eccentric Quick Clamps with female thread, adjustable
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청