카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN890-360-SP3-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 890
GN 890 SP3 M
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn890/gn890_sp3_m/gn_890_sp3_m_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN890-360-SP3-M (closed)},{ARTNR=GN890-360-SP3-M},{PARTNUMBER=GN 890-360-SP3-M},{NORMNR=GN 890},{GROESSE=360},{POS=0},{FH=5600},{FS=1000},{A=27.5},{B1=55},{B2=90},{D1=12.0},{D2=M8},{D3=5.5},{D4=G1/8},{IA=4},{H=70},{L1=260},{L2=113.8},{L3=32.0},{M1=33.5},{M2=30.0},{M3=36.5},{M4=-},{S=8.5},{T=16},{W=21},{TRANSLX= 0, 'closed', 22, 'open'},{VER=2},{PPATH=gn_890_sp3_m_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.4000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 890 - Toggle clamps pneumatic, for push clamping, Type SP3, Body in forged steel, Coding M, Magnetic piston
Bill of material
Schnellspanner GN890-360-SP3-M
ARTNR
GN890-360-SP3-M
GN890-360-SP3-M
GROESSE
Size
360
360
POS
Position
closed
open
closed
open
FH
Holding Force
5600
5600
N
FS
Clamping Force
1000
1000
N
A
27.5
27.5
mm
B1
55
55
mm
B2
90
90
mm
D1
12.0
12.0
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
5.5
5.5
mm
D4
Thread
G1/8
G1/8
IA
Female thread Ø for hose
4
4
mm
H
~
70
70
mm
L1
~
260
260
mm
L2
~
113.8
113.8
mm
L3
~
32.0
32.0
mm
M1
33.5
33.5
mm
M2
30.0
30.0
mm
M3
36.5
36.5
mm
M4
-
-
mm
S
8.5
8.5
mm
T
16
16
mm
W
21
21
mm
WEIGHT
Weight
1.4000
1.4000
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청