Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 854 - Latch clamps, with clamping arm, for welding
Bill of material
Verschluss-Spanner GN854-1500-2-T2S
ARTNR
GN854-1500-2-T2S
GROESSE
Size
1500
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A1
26 mm
A2
28 mm
B1
65 mm
B2
43 mm
B3
52 mm
B4
70 mm
B5
72 mm
B6
30 mm
D1
Thread
M 10
D2
8.5 mm
H1
81 mm
H2
55 mm
L1
334 mm
L2
min.
186 mm
M1
40 mm
M2
16 mm
R
120 mm
W1
10.5 mm
W2
28 mm
W3
25 mm
W4
40
WEIGHT
Weight
1.3310 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)