Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 854 - Latch clamps, with clamping arm, for welding
Bill of material
Verschluss-Spanner GN854-1500-2-T2S
ARTNR
GN854-1500-2-T2S
GROESSE
Size
1500
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A1
26 mm
A2
28 mm
B1
65 mm
B2
43 mm
B3
52 mm
B4
70 mm
B5
72 mm
B6
30 mm
D1
Thread
M 10
D2
8.5 mm
H1
81 mm
H2
55 mm
L1
334 mm
L2
min.
186 mm
M1
40 mm
M2
16 mm
R
120 mm
W1
10.5 mm
W2
28 mm
W3
25 mm
W4
40
WEIGHT
Weight
1.3310 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型