Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 722.1 A4 - Stainless steel-Spring latches for welding
Bill of material
Edelstahl-Federriegel GN722.1-10-20-A4
ARTNR
POS
Position
D
Pin -0.05/-0.25 Bore +0.1/+0.3
mm
S
20 mm
L1
~
68 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
FEDERDRUCK
initial / end ~
16 / 45 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型