카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kugelspannschraube, Edelstahl GN605-M8-25-AN
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN605 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn605_ni/gn605_an.prj},{NB=Kugelspannschraube, Edelstahl GN605-M8-25-AN},{ARTNR=GN605-M8-25-AN},{PARTNUMBER=GN 605-M8-25-AN},{NORMNR=GN 605},{D1=M8},{ND=8.000},{KD=6.466},{L1=25},{L1X=10,12,20,25,30},{D2=5.5},{L2=1.8},{SW=4.0},{T2=2.500},{SB=9000},{WEIGHT=0.0060},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 605 - Ball Point Screws, Stainless Steel, Type AN, Full ball
Bill of material
Kugelspannschraube, Edelstahl GN605-M8-25-AN
ARTNR
GN605-M8-25-AN
GN605-M8-25-AN
D1
Thread
M8
M8
L1
Nominal length
25
25
mm
D2
5.5
5.5
mm
L2
~
1.8
1.8
mm
SW
4.0
4.0
mm
SB
Static load
9000
9000
N
WEIGHT
Weight
0.0060
0.0060
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BSAA/BSAB - Ball Plungers - Set Screw
SAMLO
24.03.2023
GN 605 - Ball Point Screws, Stainless Steel, Type AN, Full ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
BRPSS-S - Ball Roller with Plunger Function/Set Screw Type, Body: SUS, Ball...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN 605 - Ball Point Screws, Type A, Full ball
Ganter
19.06.2024
GN 605 - Ball Point Screws, Type A, Full ball
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 605 - Ball Point Screws, Type A, Full ball
JW Winco
25.06.2024
KFBR - Table-Top Bases- Knurled Type
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청