카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Zierscheibe GN185-20-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN185
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn185/gn185.asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Zierscheibe GN185-20-NI},{ARTNR=GN185-20-NI},{PARTNUMBER=GN 185-20-NI},{NORMNR=GN 185},{D1=20},{D2=5.3},{D3=10.5},{S1=3.5},{S2=1.0},{SCHRAUBE=M5},{NI=NIROSTA},{SX1=2.000},{RX1=15.030},{DX2=5},{PPATH=gn185.asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0050},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 185 - Stainless Steel-Bezel discs
Bill of material
Edelstahl-Zierscheibe GN185-20-NI
ARTNR
GN185-20-NI
GN185-20-NI
D1
20
20
mm
D2
5.3
5.3
mm
D3
10.5
10.5
mm
S1
3.5
3.5
mm
S2
1.0
1.0
mm
SCHRAUBE
for countersunk head screw DIN 7991 / DIN ISO 2009
M5
M5
WEIGHT
Weight
0.0050
0.0050
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 185 - Stainless Steel-Bezel discs
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청