카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1050 - Quick Release Couplings, Type I, with internal thread
Bill of material
Schnellverschluss-Kupplung GN1050-2N-M10-I-L-ASS
ARTNR
N
Nominal size
2N
D1
H7
53 mm
D2
KEN
Identification
POS
Position
D3
Bore ±0,03
18.5 mm
D3Z
Studs GN 1050.1 ±0,03
18.25 mm
D4
6 mm
L1
70.1 mm
T1
min.
18 mm
M
40 mm
X
+0,05 Radial offset
mm
Z
±0,1 Axial offset
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76169990
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드