Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1050.2 - Flanges for Quick Release Couplings GN 1050 and Studs GN 1050.1
Bill of material
Flansch GN1050.2-2-F-ST-ZB
ARTNR
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
KEN
Identification
D2
M12
D3
8.5 mm
D4
mm
L1
10 mm
L2
15 mm
L3
55 mm
L4
110 mm
M1
40 mm
M2
85 mm
WEIGHT
Weight
0.2400 kg
CTN
Customs Tariff Number
73259990
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)