Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 1050.2 - Flanges for Quick Release Couplings GN 1050 and Studs GN 1050.1
Bill of material
Flansch GN1050.2-2-F-ST-ZB
ARTNR
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
KEN
Identification
D2
M12
D3
8.5 mm
D4
mm
L1
10 mm
L2
15 mm
L3
55 mm
L4
110 mm
M1
40 mm
M2
85 mm
WEIGHT
Weight
0.2400 kg
CTN
Customs Tariff Number
73259990
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型