카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Fallenverschluss GN936-72-SUL-SW
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches with indexing function
GN936
GN936 SUL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_mit_rastfunktion/gn936/gn936_sul/gn936_sul_asmtab.prj},{NB=Fallenverschluss GN936-72-SUL-SW},{ARTNR=GN936-72-SUL-SW},{PARTNUMBER=GN 936-72-SUL-SW},{NORMNR=GN 936},{L1=72},{B1=10.3},{B2=21},{B3=15},{D=6.5},{H1=33},{H2=24},{L2=104},{L3=45},{L4=40},{L5=14.5},{L6=12.5},{M1=56},{M2=23},{WEIGHT=0.4180},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{COLORX=SW},{PPATH=gn936_sul_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 936 - Slam latches, Type SUL, lockable (different lock)
Bill of material
Fallenverschluss GN936-72-SUL-SW
ARTNR
GN936-72-SUL-SW
GN936-72-SUL-SW
L1
72
mm
B1
10.3
mm
B2
21
mm
B3
15
mm
D
6.5
mm
H1
33
mm
H2
24
mm
L2
104
mm
L3
45
mm
L4
40
mm
L5
14.5
mm
L6
12.5
mm
M1
56
mm
M2
23
mm
WEIGHT
Weight
0.4180
0.4180
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청