카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Laschen-Klemmverbinder GN274-B40-AV-2-SW
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN274
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn274/gn_274_2_av.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder GN274-B40-AV-2-SW},{ARTNR=GN274-B40-AV-2-SW},{PARTNUMBER=GN 274-B40-AV-2-SW},{NORMNR=GN 274},{FORM=AV},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{K=65},{L=148},{M=70},{S=17},{T=32.5},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7100},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 274 - Swivel clamp connectors, Id. No. 2 with Stainless Steel-clamping screw DIN 912, Type AV with male serration
Bill of material
Laschen-Klemmverbinder GN274-B40-AV-2-SW
ARTNR
GN274-B40-AV-2-SW
GN274-B40-AV-2-SW
FORM
Type AV with male serration
AV
mm
D1
Bore (B)
B40
B40
mm
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
Clamping screw
M 10
M 10
mm
D4
M 10
M 10
mm
K
65
65
mm
L
148
148
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
OBVIS
Finish
black
black
KLEMM
Clamping lever for d3
GN 911-M10-55
GN 911-M10-55
WEIGHT
Weight
0.7100
0.7100
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청