Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2492 - Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail Systems, Type XL, Fixed bearing guide rail with elongated holes
Bill of material
Edelstahl-Laufschiene GN2492-30-2480-40-XL
ARTNR
H1NENN
Nominal size
mm
H1IST
Actual size
mm
L
+2/-4
mm
M1
+1/-2
40 mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
D1
mm
D2
K
2 mm
M2
80 mm
S
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей