카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 131.2 - Stainless Steel-Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Edelstahl-Kreuz-Verfahrschlitten GN131.2-G18-G18-2-NI
ARTNR
GN131.2-G18-G18-2-NI
D1
Bore
G18 (with slide insert)
D2
Bore
G18 (with slide insert)
D3
Clamping screw
M6
D4
Mounting screw on the follower
M3
K
Clamping length
25 mm
L1
Lenght
64 mm
M
20 mm
Z
Screw locations
M6-20
L2
Clamping lever
45 | 63 mm
WEIGHT
Weight
0.1480 kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드