카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Verfahrschlitten GN135.1-V30-V50-2-SW
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN135.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn135_1/gn135_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN135.1-V30-V50-2-SW},{IDNR=},{ARTNR=GN135.1-V30-V50-2-SW},{PARTNUMBER=GN 135.1-V30-V50-2-SW},{NORMNR=GN 135.1},{FORMVIS=S1 - S2},{OB=Black},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1=-},{S1=V30},{D2=-},{S2=V50},{D3=M5},{D4=M8},{D5=M10},{K1=60},{K2=76},{L1=120},{L2=79},{L3=98},{M=55},{KD4=GN 911-M8-55},{KD5=GN 911-M10-55},{MATERIAL=Aluminium},{WEIGHT=0.7890},{D11=0.000},{D22=0.000},{S11=30.000},{S22=50.000},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D3DIST=42.000},{D3X=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 135.1 - Linear actuator connectors, aluminum, multi part assembly, unequal bore dimensions d1 / s1 and d2 / s2
Bill of material
Verfahrschlitten GN135.1-V30-V50-2-SW
ARTNR
GN135.1-V30-V50-2-SW
GN135.1-V30-V50-2-SW
D1
Bore B
-
-
S1
Square V
V30
V30
D2
Bore B
-
-
S2
Square V
V50
V50
D3
Mounting screw on the follower
M5
M5
D4
Clamping
M8
D5
Clamping
M10
K1
Clamping
60
mm
K2
Clamping
76
mm
L1
Clamping
120
mm
L2
Clamping
79
mm
L3
Clamping
98
mm
M
55
mm
KD4
Clamping kits for D4
GN 911-M8-55
KD5
Clamping kits for D5
GN 911-M10-55
WEIGHT
Weight
0.7890
0.7890
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청