Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 135.1 - Linear actuator connectors, aluminum, multi part assembly, unequal bore dimensions d1 / s1 and d2 / s2
Bill of material
Verfahrschlitten GN135.1-V30-V50-2-SW
ARTNR
D1
Bore B
S1
Square V
D2
Bore B
S2
Square V
D3
Mounting screw on the follower
D4
Clamping
M8
D5
Clamping
M10
K1
Clamping
60 mm
K2
Clamping
76 mm
L1
Clamping
120 mm
L2
Clamping
79 mm
L3
Clamping
98 mm
M
55 mm
KD4
Clamping kits for D4
GN 911-M8-55
KD5
Clamping kits for D5
GN 911-M10-55
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)