Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 146.16 B - Stainless Steel-Flanged Linear Actuator Connectors, with screw, stainless steel, Type B, with seals
Bill of material
Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten GN146.16-G30-B-4
ARTNR
GN146.16-G30-B-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
B
22 mm
D2
6.5 mm
D3
37 mm
K
Clamping lenght
40 mm
D4X
37 mm
D4
Mounting screws on the follower
M4 mm
L1
65 mm
M
30 mm
T
7 mm
X1
52 mm
Y1
70 mm
Y2
53 mm
Z
Screw location
M8-30
L2
Clamping lever
63 | 78 mm
WEIGHT
Weight
0.2700 kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)