카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 146.16 B - Stainless Steel-Flanged Linear Actuator Connectors, with screw, stainless steel, Type B, with seals
Bill of material
Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten GN146.16-G30-B-4
ARTNR
GN146.16-G30-B-4
D1
Bore (with slide insert)
G30
B
22 mm
D2
6.5 mm
D3
37 mm
K
Clamping lenght
40 mm
D4X
37 mm
D4
Mounting screws on the follower
M4 mm
L1
65 mm
M
30 mm
T
7 mm
X1
52 mm
Y1
70 mm
Y2
53 mm
Z
Screw location
M8-30
L2
Clamping lever
63 | 78 mm
WEIGHT
Weight
0.2700 kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드